電源、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m

電源、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m

電源、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
ヒロセHR25 8ピンメスコネクター/オープンエンド
要求の価格
在庫あり
 
 
  • ケーブル:電源
  • ケーブルタイプ:標準ケーブル、AWG 26の基本シールド
  • コネクター:ヒロセHR25 8ピンメスコネクター、ストレート、ねじ込み式/オープンエンド
  • ケーブル:5.0 m
品目番号
  • 電源、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m: AD00233
使用対象 GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!