電源、ストレート、5 m

電源、ストレート、5 m

電源、ストレート、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR10、ストレート、ロック可能/オープンエンド
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: 電源
  • ケーブルタイプ: 電源用2ワイヤー、グレー
  • コネクター: ヒロセHR10 6ピンコネクター、ストレート、ロック可能/オープンエンド
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • 電源、ストレート、5 m: CK00132.05
使用対象 GigE uEye SE
ロック可能 はい
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!