Ensenso B/C/S/X UK用電源セット

Ensenso B/C/S/X UK用電源セット

Ensenso B/C/S/X UK用電源セット
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
ケーブル長:2.70 m
要求の価格
注文確認時の納期
 
 

セット内容:

  • 1 x Ensenso 電源 M12、24 V、220 W、0.9 m
  • 1 x 電源ケーブル タイプG(UK仕様)、1.80m
  • 1 x アダプターケーブル M8 4ピン - M12 5ピン
品目番号
  • Ensenso B/C/S/X UK用電源セット: 1013126
 
 
It's so easy!