Ensenso 電源セット M12-5、ストレート形状、ねじ止め式 / UK仕様

Ensenso 電源セット M12-5、ストレート形状、ねじ止め式 / UK仕様

Ensenso 電源セット M12-5、ストレート形状、ねじ止め式 / UK仕様
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
ケーブル長:2.70 m
要求の価格
注文確認時の納期
 
 

セット内容:

  • 1 x Ensenso 電源 M12、24 V、220 W、0.9 m
  • 1 x 電源ケーブル タイプG(UK仕様)、1.80m
品目番号
  • Ensenso 電源セット M12-5、ストレート形状、ねじ止め式 / UK仕様: 1013303
 
 
It's so easy!