GigE LE PowCon Daughterboard - その他 - アクセサリ - 製品

GigE LE PowCon Daughterboard

GigE LE PowCon Daughterboard
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
GigE インターフェース、RJ45 コネクター、40 x 30 mm
要求の価格
注文確認時の納期
 
 

GigE インターフェースを含むドーターボードは、IDS の GigE uEye LE マザーボードモデルの 1 つに最適です。RJ45 コネクターを備え、サイズはわずか 40 x 30 mm です。システムはほぼあらゆる用途に簡単に組み込めます。

注意:UI-5xxxLEカメラにご使用いただけます。

カスタムバージョンのドーターボードについては、営業チームまでお問い合わせください。

品目番号
  • GigE LE PowCon Daughterboard: AL00081
 
 
It's so easy!