UI-3001SE

UI-3001SE

UI-3001SE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4104 x 3006
    12.34 MP
  • Sony IMX253
    1.1" CMOS
  • 31.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

驚くべきカメラの誕生です。IMX253 大面積 1.1 インチ CMOS センサーを搭載した USB 3 UI-3001SE 産業用カメラは、USB インターフェース経由で、くっきりと鮮明でクリアなノイズのない 31.0 fps、フル解像度 (12.34 MP、4104 x 3006 ピクセル) で撮影します。解像度、速度、画質の面で最も厳格な要件を満たし、感度 (量子効果 QE @ 533 nm = 61 %) をはじめとして、卓越した技術的特性を発揮します。

UI-3001SE がよく使用される分野は、高速移動する物体の検出が要求される従来のマシンビジョン用途や、とりわけ高レベルの感度が必要となる顕微鏡での使用です。

ダークノイズレベルが極めて低いので、生命科学での用途にも適しています。対応可能な用途範囲は、IDS の定評ある特殊機能によってさらに拡大します。たとえば、リアルタイムで変化するパラメーターのシーケンサーモードや、産業用カメラをラインスキャンカメラとして使用できるようにするラインスキャンモードなどです。

C マウントレンズホルダー付き UI-3001SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX253
最大解像度でのフレームレート 31.0 fps
解像度 (h x v) 4104 x 3006
光学面積 14.159 mm x 10.371 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 12.34 MP
画素サイズ 3.45 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 新規の採用は非推奨

特長

100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany
バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!