1/2.9'' Sony IMX273 グローバルシャッター CMOS センサー搭載の UI-3041LE USB 3 カメラの解像度は 1.57 MP で、フル解像度で最大 230 fps のフレームレートを実現します。このモデルはコスト効果が高く、マシンビジョン用途や低コストの組み込みシステムへのエントリ製品です。検査および品質管理の用途に適しています。最大 30.0 sの長時間の露出が可能なカメラで、医療工学、計測学、顕微鏡などの分野に利用できます。UI-3041LE 産業用カメラモデルは、画質、ダイナミックレンジ、感度の要件が高いお客様向けです。
S マウントレンズホルダー付き UI-3041LE USB 3 シングルボードカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.92 以降でサポートされます。
| カメラファミリー | LE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX273 |
| 最大解像度でのフレームレート | 230 fps |
| 解像度 (h x v) | 1448 x 1086 |
| 光学面積 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/2.9'' |
| 解像度 | 1.57 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany
CAD データ
設計図