Sony IMX255 グローバルシャッター CMOS センサーを統合した USB 3 UI-3090SE 産業用カメラは、高解像度、高フレームレート、ノイズのない画像再現と、すべての産業要件を満たしています。読み出しノイズおよび暗電流値は、市販の全センサーの中で最小レベルです。近赤外線範囲での感度は、特殊な NIR センサーバージョンを不要するほどです。4K 画像を提供できるので、UI-3090SE は産業用マシンビジョンおよび交通監視の特殊業務に適しています。
従来の交通カメラでは、各車線につき 1 台のカメラを取り付けなければなりませんが、UI-3090SE は複数の車線を 1 台のカメラで同じ解像度で撮影できます。その他にも、IDS が開発した機能として、最大 30 秒の長い露出時間、オーバーラップトリガー、ラインスキャンモードまたはシーケンサーモードなどがあります。
UI-3090SE にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
| カメラファミリー | SE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX255 |
| 最大解像度でのフレームレート | 40.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 4104 x 2174 |
| 光学面積 | 14.159 mm x 7.5 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1" |
| 解像度 | 8.92 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany