1/3.6" PYTHON 480 グローバルシャッター CMOS センサー搭載の UI-3130LE USB 3 カメラの解像度は 0.49 MP (808 x 608 px) で、フル解像度で最大 135 fps のフレームレートを実現します。2x サブサンプリング機能を使用すると、USB 3 カメラのフレームレートは 420 fps に達します。このモデルはコスト効果が高く、マシンビジョン用途や低コストの組み込みシステムへのエントリ製品です。検査および品質管理の用途に適しています。
CS/C マウントレンズホルダー付き UI-3130LE USB 3 カメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
CS マウントから C マウントへの拡張リングCS マウントバージョンには拡張リングが付属しています。フランジバック距離が 5 mm 長くなるので、C マウントレンズを使用できるようになります。
| カメラファミリー | LE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | PYTHON 480 |
| 最大解像度でのフレームレート | 135 fps |
| 解像度 (h x v) | 808 x 608 |
| 光学面積 | 3.878 mm x 2.918 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/3.6" |
| 解像度 | 0.49 MP |
| 画素サイズ | 4.80 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany
CAD データ
設計図