USB 3 UI-3201SE 産業用カメラは、UI-3001SE のフレームレートを落とした廉価版で、12.3 メガピクセルという高画素数の Sony IMX304 を内蔵しているため、高解像度と卓越したダイナミックレンジという、画質の点ではまったく同じ性能を発揮します。技術的性能特性は、他製品に引けを取りません。
UI-3201SE が最も活躍している分野は、交通監視や医療技術または計測技術です。
C マウントレンズホルダー付き UI-3201SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
| カメラファミリー | SE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX304 |
| 最大解像度でのフレームレート | 24.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 4104 x 3006 |
| 光学面積 | 14.159 mm x 10.371 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1.1" |
| 解像度 | 12.34 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany