Sony IMX265 エリアスキャンセンサー搭載 UI-3270LE USB 3 カメラは、3 MP ピクセルクラスで最高レベルの画像処理センサーを搭載した USB 3 カメラです。1/1.8 インチサイズのグローバルシャッター CMOS センサーは、各種のレンズに対応します。産業用カメラは、フル解像度 (3.2 MP: 2056 x 1542 ピクセル) で最大 57 fps、フル HD 解像度で 80 fps のフレームレートを発揮します。このため、USB 3 カメラは、マシンビジョン用途や医療工学など、視覚化作業に最適です。
CS/C マウントレンズホルダー付き UI-3270LE USB 3 カメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
CS マウントから C マウントへの拡張リングCS マウントバージョンには拡張リングが付属しています。フランジバック距離が 5 mm 長くなるので、C マウントレンズを使用できるようになります。
| カメラファミリー | LE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX265 |
| 最大解像度でのフレームレート | 57.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 2056 x 1542 |
| 光学面積 | 7.093 mm x 5.32 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 3.17 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany
CAD データ
設計図