まぎれもなく、3 MP クラスで最高クラスの CMOS 画像センサーです。Sony 製 1/1.8 インチグローバルシャッター IMX265 センサーを搭載した UI-3272SE USB 3 産業用カメラは、USB 3 (5 Gbps) インターフェースによって、フレームレート57.0 fps で解像度3.17 MP (2056 x 1542 ピクセル) を実現します。ダイナミックレンジ、感度、直線性の点で群を抜くカメラで、機械工学、測定技術、医療技術の業界のお客様からは、熱狂的な支持を受けています。
IDS Software Suite には、30 秒の長時間露出、パラメーターを変更するシーケンサーモード、さらにはラインスキャンカメラのコスト効果に優れた代替製品としてエリアスキャンカメラを使用できるラインスキャンモードなど、多数の特殊機能があります。
C マウントレンズホルダーなしの UI-3272SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
| カメラファミリー | SE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX265 |
| 最大解像度でのフレームレート | 57.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 2056 x 1542 |
| 光学面積 | 7.093 mm x 5.32 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 3.17 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany