Sony IMX265 エリアスキャンセンサー搭載 USB 3 uEye LE AF カメラ UI-3274LE AF は、3 MP ピクセルクラスのきわめて強力な画像センサーを搭載しています。1/1.8" サイズのグローバルシャッター CMOS センサーは、各種のレンズに対応します。産業用カメラは、フル解像度 (3.17 MP: 2056 x 1542 ピクセル) で最大 57.0 fps、フル HD 解像度で 80 fps のフレームレートを発揮します。このため、USB 3 カメラは、マシンビジョン用途や医療工学など、視覚化作業に最適です。
カメラのオートフォーカス機能は、ソフトウェアを使って容易に設定して起動できます。このため、いつでも瞬時に鮮明な画像を撮影できます。
フォーカスレベルは自動で検出するほか、ソフトウェアで手動でも設定できます。つまり、手でレンズに触れる必要はないのです。そこで事前定義されたフォーカスレベルにすばやく切り替えるなどの操作ができます。
コンパクトなサイズの USB Type-C コネクターを装備しているので、どのような画像処理システムにも容易に統合できます。
ご要望に応じて、縦型 (-VU) USB Type-C ボードレベルカメラもご用意します。USB Power Delivery も利用できます。
| カメラファミリー | LE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX265 |
| 最大解像度でのフレームレート | 57.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 2056 x 1542 |
| 光学面積 | 7.093 mm x 5.32 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 3.17 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany