1/3 インチローリングシャッター Sony IMX290 CMOS センサー搭載の USB 3 産業用カメラ UI-3860CP は、解像度 2.1 MP (1936 x 1096 px、フル HD、135 fps) を実現し、画質と速度を重要視する顧客を対象としています。Sony STARVIS シリーズの光感度の高い BSI センサーは、機械工学、マシンビジョン、測量、医療工学、顕微鏡など、コスト重視の用途に特に適しています。
1/3 インチサイズの Sony IMX290 センサーを搭載した UI-3860CP モデルは、コスト効果の高い各種レンズを弊社の USB 3 産業用カメラで利用したいお客様に最適です。
| カメラファミリー | CP |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX290 |
| 最大解像度でのフレームレート | 135 fps |
| 解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 光学面積 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.8" |
| 解像度 | 2.12 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany