Sony STARVIS シリーズのコスト効果と光感度に優れた高速ローリングシャッターセンサーIMX290 は BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) を搭載し、非常に暗い条件や明るさが変化する条件でも、くっきりした色分解で被写体を忠実に再現し、真に迫った画質を実現します。近接赤外線スペクトルで非常に高い感度を誇る USB 3 産業用カメラ UI-3860SE のセンサーは、特殊 NIR カメラの分野で同等の機能を発揮し、フレームレートは2.12 MP (1936 x 1096) で最大135 fps です。センサーフォーマットは 1/2.8 1/2.8" と小型なので、コスト効果の高い各種レンズを利用できます。
UI-3860SE は 2 MP ローリングシャッター産業用カメラクラスにおける小型の汎用製品です。ラインスキャンモード、シーケンサーモード、最大120.0 s の長時間露出など、あらゆる用途に対応できる特長を備えています。
UI-3860SE にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.92 以降でサポートされます。
| カメラファミリー | SE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX290 |
| 最大解像度でのフレームレート | 135 fps |
| 解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 光学面積 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.8" |
| 解像度 | 2.12 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany