1/3 インチ Sony IMX290 CMOS センサー搭載 UI-3864LE AF USB 3 カメラは、超高速の135 fps で解像度2.12 MP (1936 x 1096 px) を実現します。Sony STARVIS シリーズの BSI (バックサイドイルミネーション) ローリングシャッターセンサーは弊社ポートフォリオの中でも光感度が最高レベルのセンサーで、暗い環境でも優れた画質を実現します。くっきりした色分解を発揮するカラーセンサーです。コンパクトなサイズにより、USB Type-C コネクター搭載のこの USB 3 カメラは、ビジョンシステムに簡単に統合できます。
カメラのオートフォーカス機能は、ソフトウェアを使って容易に設定して起動できます。このため、いつでも瞬時に鮮明な画像を撮影できます。
フォーカスレベルは自動で検出するほか、ソフトウェアで手動でも設定できます。つまり、手でレンズに触れる必要はないのです。そこで事前定義されたフォーカスレベルにすばやく切り替えるなどの操作ができます。
コンパクトなサイズの USB Type-C コネクターを装備しているので、どのような画像処理システムにも容易に統合できます。
ご要望に応じて、縦型 (-VU) USB Type-C ボードレベルカメラもご用意します。USB Power Delivery も利用できます。
| カメラファミリー | LE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX290 |
| 最大解像度でのフレームレート | 135 fps |
| 解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 光学面積 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.8" |
| 解像度 | 2.12 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany