UI-3864LE VU

UI-3864LE VU

UI-3864LE VU
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1096
    2.12 MP
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

1/3 インチ Sony IMX290 CMOS センサー搭載 UI-3864LE VU USB 3 カメラは、超高速の 120 fps で解像度 2.1 MP (1936 x 1096 px) を実現します。Sony Starvis シリーズの BSI (バックサイドイルミネーション) ローリングシャッターセンサーは弊社ポートフォリオの中でも光感度が最高レベルのセンサーで、暗い環境でも優れた画質を実現します。くっきりした色分解を発揮するカラーセンサーです。コンパクトなサイズにより、USB Type-C コネクター搭載のこの USB 3 カメラは、ビジョンシステムに簡単に統合できます。物流、マシンビジョン、顕微鏡、ライフサイエンスなど、コスト重視の用途に最適です。

ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。

コストを最適化した CS マウントレンズホルダー付き UI-3864LE VU CMOS カメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

CS マウントから C マウントへの拡張リングCS マウントバージョンには拡張リングが付属しています。フランジバック距離が 5 mm 長くなるので、C マウントレンズを使用できるようになります。
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX290
最大解像度でのフレームレート 135 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1096
光学面積 5.614 mm x 3.178 mm
シャッター グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 2.12 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 生産終了

特長

100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany
エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!