1/1.8 インチ Sony STARVIS シリーズ IMX178 ローリングシャッター CMOS センサー搭載のシングルボード UI-3881LE USB 3 カメラは、超高解像度 6.4 MP (3088 x 2076 px) を実現し、フル解像度で最大 60 fps のフレームレートを発揮します。CMOS ボードレベルカメラは、顕微鏡、医療工学、天文学、測量での作業に最適です。速度および画期的な光感度を活用して、交通管理システム (ITS) や、その他の暗い環境や照度が変化する環境での用途で、低コストのソリューションを構築するオプションとなります。また、露出は 120 秒という長時間に及びます。
コンパクトなサイズとシングルボード構成により、USB Type-C コネクター搭載のこの USB 3 カメラは、組み込みシステムに簡単に統合できます。
ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。
S マウントレンズホルダー付き UI-3881LE には、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
| カメラファミリー | LE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX178 |
| 最大解像度でのフレームレート | 58.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 3088 x 2076 |
| 光学面積 | 7.411 mm x 4.982 mm |
| シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 6.41 MP |
| 画素サイズ | 2.40 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany
CAD データ
設計図