1/1.8 インチローリングシャッター CMOS センサー Sony IMX178 を搭載した USB 3 産業用カメラ UI-3882SE は 6.41 MP (3088 x 2076 ピクセル) という卓越した高解像度を発揮し、顕微鏡での可視化作業に最適です。ITS (高度交通システム) にもコスト効果の高いオプションとして導入できます。Sony Starvis シリーズの BSI センサーは弊社ポートフォリオの中でも光感度が最高レベルのセンサーで、暗い環境でも優れた画質を実現します。
弊社の USB 3 産業用カメラと組み合わせると、Sony IMX178 はフル解像度で最大 58.0 fps のフレームレートを発揮します。
レンズホルダーなしの UI-3882SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
| カメラファミリー | SE |
|---|---|
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX178 |
| 最大解像度でのフレームレート | 58.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 3088 x 2076 |
| 光学面積 | 7.411 mm x 4.982 mm |
| シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 6.41 MP |
| 画素サイズ | 2.40 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
特長
100% 品質テスト
3年間保証
Made in Germany