USB 2.0、標準ケーブル、 L 型コネクター、ねじ込み式、5 m

USB 2.0、標準ケーブル、 L 型コネクター、ねじ込み式、5 m

USB 2.0、標準ケーブル、 L 型コネクター、ねじ込み式、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USBマイクロ Dサブ、L 型コネクター、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: USB 2.0
  • ケーブルタイプ: AWG 28の基本シールド
  • コネクター: USB マイクロ Dサブ、L 型コネクター、ねじ込み式/USB-A
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • USB 2.0、標準ケーブル、 L 型コネクター、ねじ込み式、5 m: AD.0040.2.11300.00
使用対象 USB 2 uEye SE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!