USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、30 m

USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、30 m

USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、30 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
金属 USB-Aメスコネクター、直線、ねじ込み式、USB-A
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: アクティブ光ファイバーケーブル
  • コネクター: 金属 USB 3-Aメスコネクター、直線、ねじ込み式、USB-A
  • ケーブル長: 30.0 m
  • 曲げ半径: 20.0 mm
  • 曲げ周期:100 万回以上
  • USB-A コネクターから供給される外部電源 (ケーブルは納品物に付属)
  • 强烈建议搭配使用USB3.0 PCI Express card与外接电源 (AL00014)

    USB 3 規格ケーブルが追加で必要になりますので、ご注意ください。このケーブルの長さは 3 m を超えないものとします (AD00155 または AD00290)。

品目番号
  • USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、30 m: AD00209
使用対象 USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!