Renkforce USB3.0 ハブ 4 ポート

Renkforce USB3.0 ハブ 4 ポート

Renkforce USB3.0 ハブ 4 ポート
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
電流供給 、USBケーブル B と A(1 m)が付属しています。
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 標準: USB 3 後方互換 USB 2.0 、USB 1.1)
  • USB 2.0 機能には制限があります。4 つのすべてのポートで 60 MB/s を共有します
  • データ転送レート: ~ 5GB/s
  • ポート:
    入力: 1 x Type B
    出力: 4 x Type A
    1 x パワーポート
  • 電源: 5 V DC, 2A
  • ドライバ: ドライバ不要 (標準ハブ)
  • オペレーティングシステム: Windows 2000 / XP (32 ビット) / Vista / Win 7 / Win 8 (32/64 ビット) / Mac OS 10.2 以降のドライバーは / Linux
    • 寸法: 105 x 60 x 23 mm
    • 質量: 75 g
    • 温度:
      動作時: 0° ~ +40° C (32° ~ 104° F)
      保管時: 0°C ~ +70°C (32° ~ 158° F)
      湿度: 10 % ~ 90 % (結露なし)
    • 納品: 、電流供給 、USBケーブル B と A
    品目番号
    • Renkforce USB3.0 ハブ 4 ポート: AL00046
     
     
    It's so easy!