USB 3、アダプターケーブル、 ストレート、ねじ込み式、0.3 m

USB 3、アダプターケーブル、 ストレート、ねじ込み式、0.3 m

USB 3、アダプターケーブル、 ストレート、ねじ込み式、0.3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
マイクロB メスコネクター、直線、USB Type-C、ねじ込み式
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル
  • コネクター: マイクロB メスコネクター、直線、USB Type-C、ねじ込み式
  • ケーブル長: 0.3 m
    注:
    ブラケットは、USB 3 uEye LE カメラの USB Type-C コネクターには取り付けないでください (ショートの危険性あり)。
品目番号
  • USB 3、アダプターケーブル、 ストレート、ねじ込み式、0.3 m: AD00303
使用対象 USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!