USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、3 m

USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、3 m

USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
ねじ込み式/USB Type-C、ストレート、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
在庫あり
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル、AWG26/28の二重シールド
  • コネクター: ねじ込み式/USB Type-C、ストレート、ねじ込み式/USB-A
  • 曲げ半径: 62 mm
  • 曲げ周期:ドラッグチェーン非対応
  • ケーブル長: 3 m
品目番号
  • USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、3 m: AD00224
使用対象 USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!