USB 3、標準ケーブル、L 型コネクタ、ねじ込み式、3 m

USB 3、標準ケーブル、L 型コネクタ、ねじ込み式、3 m

USB 3、標準ケーブル、L 型コネクタ、ねじ込み式、3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USB Type-C、L 型コネクタ、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル、AWG26/28の二重シールド
  • コネクター: USB Type-C、L 型コネクタ、ねじ込み式/USB-A
  • 曲げ半径: 62 mm
  • 曲げ周期: ドラッグチェーン非対応
  • ケーブル長: 3.0 m

    注意:
    ハウジングバージョンの uEye LE には適していません

品目番号
  • USB 3、標準ケーブル、L 型コネクタ、ねじ込み式、3 m: AD00264
使用対象 USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!