- ケーブル: USB 3
- ケーブルタイプ: アクティブ光ファイバーケーブル
- コネクター: 金属 USB 3-Aメスコネクター、直線、ねじ込み式、USB-A
- ケーブル長: 5.0 m
- 曲げ半径: 20.0 mm
- 曲げ周期:100 万回以上
- USB-A コネクターから供給される外部電源 (ケーブルは納品物に付属)
注意:
このケーブルは、当社のPCIeカード(AL00014)との組み合わせでのみ使用してください。また、PCIeカード(4ポート)で動作させることができるAOCケーブルは最大2本までです。さらに、ケーブルの外部電源を使用する必要があります。当社の品質保証部門では、AOCケーブルとカメラの間のケーブルは非常に短いものを使用することを推奨しています。 当社の場合、AD00155(1m 標準ケーブル)を推奨しています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E |
| ロック可能 | いいえ |
| ねじ込み式 | はい |
It's so easy!