USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター下向き、ねじ込み式、0.3 m

USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター下向き、ねじ込み式、0.3 m

USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター下向き、ねじ込み式、0.3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USBマイクロB、L 型コネクター、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル、AWG 26//28/22の二重シールド
  • コネクター: USBマイクロB、L 型コネクター下向き、ねじ込み式/USB-A
  • 曲げ半径:10 x OD (10 x 6.2mm):62 mm
  • 曲げ周期: 移動不可
  • ケーブル長:0.3 m
品目番号
  • USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター下向き、ねじ込み式、0.3 m: 1011883
使用対象 USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!