USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター、ねじ込み式、2 m

USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター、ねじ込み式、2 m

USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター、ねじ込み式、2 m
簡易説明
金属マイクロB、L 型コネクター、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル
  • コネクター: USB マイクロB、L 型コネクター、ねじ込み式/USB-A
  • ケーブル長: 2.0 m
注意:
uEye XC camera 専用。このカメラでは、ケーブルは後ろ側にあります。
品目番号
  • USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター、ねじ込み式、2 m: 1009814
使用対象 USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E
ロック可能 はい
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!