USB 3、標準ケーブル、 ストレート、2 m

USB 3、標準ケーブル、 ストレート、2 m

USB 3、標準ケーブル、 ストレート、2 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USB Type-C、ストレート、USB-A
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル
  • コネクター: USB Type-C、ストレート、USB-A
  • ケーブル長: 2 m
品目番号
  • USB 3、標準ケーブル、 ストレート、2 m: AD00364
使用対象 USB 3 uEye LE, USB 3 uEye XLE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!