USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、1 m

USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、1 m

USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、1 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USB Type-C 対 USB Type-C ねじ止め式
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル:USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
  • ケーブルの種類: 標準ケーブル、二重シールド
  • コネクター:USB Type-C 対 USB Type-C ねじ止め式
  • 曲げ半径:10 x OD (10 x 6.2mm):62 mm
  • 曲げ周期: 移動不可
  • コメント:USB eMarker なし、USB Power Delivery 非対応、USB2 非対応。
  • ケーブル長:1 m
品目番号
  • USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、1 m: AD00352
使用対象 USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!