- ケーブル:USB 3
- ケーブルタイプ:ハイブリッドAOC(光ファイバー)
- コネクター: 金属マイクロ 3.0、ストレート、ねじ込み式/マイクロB
- 曲げ半径: 40.0 mm
- 曲げ周期:50 万回以上
- ねじり:最小450万サイクル
- ケーブル長: 5.0 m
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E |
| ロック可能 | いいえ |
| ねじ込み式 | はい |