USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、10 m

USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、10 m

USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、10 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
金属マイクロ 3.0、ストレート、ねじ込み式/USB-C
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル:USB 3
  • ケーブルタイプ:ハイブリッドAOC(光ファイバー)
  • コネクター: 金属マイクロ 3.0、ストレート、ねじ込み式/USB-C
  • 曲げ半径: 40.0 mm
  • 曲げ周期:50 万回以上
  • ねじり:最小450万サイクル
  • ケーブル長: 10.0 m
品目番号
  • USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、ねじ込み式、10 m: 1010987
使用対象 USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!