USB3 コネクターボード MicroB、フレックス

USB3 コネクターボード MicroB、フレックス

USB3 コネクターボード MicroB、フレックス
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USB3 uEye ACP カメラを、取り外したコネクターボード上の Micro-B USB ケーブルで操作するように設計されています。
要求の価格
在庫あり
 
 

取り外し可能なフレックスコネクター付きのUSB3 uEye ACP カメラ用インターフェースボードにより、USB データと電源の供給が可能になり、I/O ラインが追加されます。

  • USB Micro-B コネクター(データ+電源供給)
  • 10-ピン I/O Würthコネクター(電圧出力5V、I2C、2x GPIO、フラッシュ、トリガー)
品目番号
  • USB3 コネクターボード MicroB、フレックス: 1009770
 
 
It's so easy!