USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports

USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports

USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • チップセット:Genesys GL3523
  • データ転送レート:120Mbps ~ 5Gbps
  • コネクター: 1 x B ソケット、ねじ止め式、アップストリーム
  • 4 x A ソケット、ねじ止め式、ダウンストリーム
  • 1 x +7V ~ +48V DC ジャックおよびターミナルブロック
  • ハードウェアシステム:USB 2.0 - 3.2 Gen1
  • ドライバー:ドライバー不要 (標準 HUB)
  • オペレーティングシステム:Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-bit)/CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
  • 動作温度:0°C ~ +55°C
  • 保管温度: -20°C ~ +85°C
  • 相対湿度:5% ~ 95%
  • 保護構造:IP 30
  • 電源:12V/3A 電源ユニット
  • 寸法 (W x D x H):178.40 x 70.21 x 24.11 mm
  • 重量:815 g
  • 納品物:EX-1183HMVS-2-22、USB 3.2 Gen1 ケーブル (1.5 m)、電源 12V/3A、マニュアル
品目番号
  • USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports: AL00104
 
 
It's so easy!