Ensenso C 3Dカメラの各モデル

Cシリーズの一貫した進化:Ensenso C57からC67へ

ハードウェア強化により、堅牢性と柔軟性が向上した新モデル

Ensenso C67では、Optonicは人気モデルC57に対して寄せられたお客様のご意見にお応えし、Cシリーズの一貫した進化を継続しています。対象となるハードウェアのアップデートが実施され、新たなモデルバリエーションがラインナップに追加されました。

M8 IOコネクターは、M12コネクターへと変更されました。これにより、堅牢性、機械的安定性、運用時の安全性が向上します。さらに、立体視輻輳角が3°とより小さくなった新しいバリエーションも追加されました。これにより、大型ワークのエッジ部で発生しやすい影を低減できます。エッジ部をより完全に捉えることができ、周辺領域での欠損も発生しにくくなります。カラー撮像用には、新たに8MPセンサーを採用しました。これにより、さらに高解像度のカラーテクスチャが可能になります。同時に、画質が大幅に向上した2D RGB画像を、各種画像処理タスクに利用できます。

こうした段階的な改善により、ユーザーはアプリケーション設計において、より高い柔軟性を得ることができます。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。