Ensenso C | CR シリーズ カラー 3D ビジョン
200 W プロジェクター電源
奥行の精度
コンパクトサイズ
産業向け
IP65/67 保護
カラーセンサー
オンボード処理
3D カメラの次のステップへ
新しい C シリーズは、3Dビジョン環境におけるEnsenso のすべての利点を兼ね備えています。デジタルツインも、ついに色を区別できるようになりました。操作がシンプルでデザインはよりコンパクトになっていますが、体積の大きいアプリケーションではその高い Z 精度や、強化されたプロジェクターの光出力が活躍します。加えて、統一されたハウジングにより3D製品ラインナップ上位モデルの中でも高いコスト効率を実現しています。深度計算を内蔵した新しいCRモデルは、直接カメラ内で高解像度3Dデータを生成するため、計算負荷を大幅に削減し、ネットワーク負荷を最小限に抑えた最大効率を実現します。
レディメイドモデル
あらゆる動作距離ですぐに使用できる
ステレオカメラ間距離(ベースライン)、焦点距離、フォーカス距離が異なる複数のモデルバリエーションを用意しており、さまざまな用途シナリオに対応します。これにより、さまざまな動作距離で3Dキャプチャの最適なZ精度が保証されます。
Sモデルは短い作動距離で高精度を実現します。より長いベースラインを持つMおよびLモデルは、より遠距離から広い作動領域を高精度でカバーします。
ステレオおよび RGB カメラの座標系は、相互に完全に校正されます。さらに、パターンプロジェクターを含むすべてのレンズは、該当するモデルの視野と動作距離に工場出荷時にプリセットされるので、取り扱いが簡単で、すぐに使い始められます。
完全統合された RGB センサー
カラービジョンはプリビレッジではなく、望まれるクオリティ
追加されたRGB センサーは、正確な色情報で 3D 点群を補うテクスチャデータを生成し、リアルな 3D 画像を実現します。このため、色付きの物体をそれ以降のプロセスで区別しやすくなります。
3Dデータ
コンパクトで丈夫
角や縁のない、完全に密封されたハウジング
極めてコンパクトな設計(奥行:100 mm、高さ:58 mm、長さ S:290 mm、長さ M:506 mm、長さ L:900 mm)ながら、C/CRシリーズのすべての内部コンポーネントは、IP65/67に準拠して外部影響から最適に保護され、振動や衝撃にも耐性があります。内蔵の電子機器とハウジングの設計により、ケーブル配線が簡素化され、ロボットアームでの使用など、厳しい環境でも信頼性の高い動作を実現します。
ケーブル配線の手間を最小限に
シングルケーブル接続でシンプルかつ省スペースな3Dシステム統合
Ensenso C および CR シリーズのコンパクトなハウジングは、シンプルな接続設計によって支えられています。PoE++ (IEEE 802.3bt、最大 90 W) 対応のねじ込み式ギガビットイーサネットコネクターにより、データと電源を 1 本のケーブルで運用できます。また、外部 24 V DC 電源を使用することで、プロジェクターのフルパワーを活用することもできます。追加のGPIO信号は、フラッシュとトリガーの直接制御に利用可能で、産業用アプリケーションにおけるシンプルで省スペースな組み込みに最適です。
200 W のプロジェクター (Kopie)
困難な状況でも 3D 高解像度を発揮
C/CR シリーズの最適化された新設計により、最大 200 W の出力でプロジェクターを高い効率で動作させることができます。この結果、FlexView3 Patternの輝度が非常に高くなり、遠距離の対象物でもパターンコントラストが向上します。
オンカメラ深度計算
3D結果によりデータ量を削減
Ensenso CR シリーズは、C シリーズの機能と組み込みシステムの利点を組み合わせた製品です。システムオンチップは、カメラ内の 2 つの 2D ステレオセンサーから最大 16 組の高解像度画像ペアを処理し、その結果として高解像度の 3D データを高いフレームレートで直接提供します。計算負荷の高い深度計算をカメラに移行することで、これらのタスクを実行するための高性能な産業用PCが不要になります。さらに、高解像度2D rawデータではなく3D結果データを転送することで、ネットワークトラフィックの負荷を軽減します。特にマルチカメラシステムでは、このCRシリーズのリソースを節約する特性を有効に活用できます。
高精細のシャープネスを備えた 3D データにより、電子部品組み立てのSMD コンポーネントなど、微細な物体 (~1 mm) の存在も確認できます。
1 台のカメラで多数の用途に対応
検出と認識
自動化された空間認識と移動物体の把持により、多数の用途で生産性が向上します。高輝度プロジェクターはまた、シングルショット画像の高いパターンコントラストを実現し、オブジェクトハンドリングのための詳細で信頼性の高い3Dデータをもたらします。
ビンピッキング
適用される 3D カメラの機能は、ロボットの部品を正しく検出、ピッキング、配置する能力に影響します。Ensenso C は、色情報に依存する用途向けに内蔵 RGB センサーにより、これらの機能を拡張しました。
デパレタイズ
任意のパッケージや商品の自動パレタイズは、物流用途において、未だに難題です。Ensenso C は、遠い距離からでも、異なる種類の商品がぎっしり積み重なっていても、物体のサイズ、回転、実際の位置を確実に検出できます。
検査と測定
体積の大きな用途で、対象物との距離が離れていても品質パラメータを非接触で測定・検査するには、再現性の高い3D解像度が必要です。大型ベースラインと強力なパターンプロジェクターにより、最大 5 m の動作距離でもミリ単位で最適な特徴認識を実現します。
使用事例
プロジェクトの計画
Ensenso SDK
Ensenso C カメラファミリーのカメラはセットアップが簡単で、Ensenso SDK を介して動作します。3D カメラ向けの簡単なセットアップとカメラキャリブレーションサポートに加えて、GPU ベースの画像処理も搭載し、3D データ処理が高速化されます。
- Ensenso の全モデルに対して 1 つのソフトウェアパッケージ (Windows および Linux 向け Ensenso SDK)
- MVTec HALCON、C、C++、および C# サンプルプログラム、ソースコード付き
- マルチカメラモードで使用するすべてのカメラからのデータを、1 つの 3D 点群で出力
- 複数の視野角からの 3D ポイントクラウドをその場で構成
- ロボットハンドアイキャリブレーション
- uEye 産業用カメラを統合し、追加のカラー情報やバーコードを取得