最小のイベントベースカメラがレンズホルダーにぴったり収まります
uEye XLS-E:Sony IMX 636 EVS搭載ボードレベルカメラ
イベントベースのセンサーデータは、データ伝送と処理の効率性が非常に高いだけではありません。新しい uEye XLS-E では、この革新的なセンサー技術がレンズホルダーに直接組み込まれるようになりました。
29 x 29 x 7 mmの超コンパクトサイズのシングルボードカメラは、SonyとPropheseeが開発したイベントベースビジョンセンサーIMX636(1280 x 720の非同期インテリジェントピクセル)を搭載しており、要件の厳しい組み込みアプリケーションに最適です。
この革新的な技術を活用し、高速移動する対象物を正確に検出・分析できます。データ伝送と処理の最大効率化を実現 - 量産プロジェクトや小型機器の設計にも最適です。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。