Jetson Orin NXとインテリジェントカメラモジュールを搭載したGMSL2 Discovery Kit

IDSの技術を体験し、独自のソリューション開発へ

マルチカメラ・組込みビジョン向けGMSL2 Discovery Kit

GMSL2 Discovery Kit(Gigabit Multimedia Serial Link)は、インテリジェントカメラモジュール、カメラ内画像前処理、高性能な組み込みコンピューティングがどのように連携するのかを実際に評価できるキットです。分離型カメラモジュール、GMSL2技術、そしてNVIDIA Jetson Orin NXベースの組み込みPCで構成されています。

ISPとSoCが、カメラモジュール内で主要な処理を実行します。SoC(System-on-a-Chip)は画像データを統合し、複数のMIPIセンサーからのデータを単一のGMSL2接続を介して組み込みPCへ同期伝送します。

統合されたISP(Image Signal Processor)は、接続された各イメージセンサー向けに画像データを最適化します。HDR処理、カラー処理、LEDフリッカー低減などの機能は、伝送前に実行されます。

必要なハードウェアとソフトウェアを一式揃えており、面倒な統合作業なしですぐに評価を始めることができます。

  • ライブ画像表示
  • PythonおよびOpenCVによる画像処理
  • RTSPストリームの直接配信

本キットは、顧客固有の開発プロジェクトの出発点として活用いただけます。ご興味のある開発者やOEMのお客様はぜひお問い合わせください。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。