スマートフォンでオートメーションプロセスを表示し、その横に uEye ライブモニタリングカメラを設置

より鮮明に、より迅速に

uEye Live:モニタリングを再定義する

uEye Liveは産業用プロセスモニタリングをシンプルにします。簡単に導入できるカメラソリューションとして、追加PCやプログラミング不要で機械プロセスの可視化を実現します。

uEye Live製品ラインのコンパクトな産業用カメラには、技術パートナー Ambarella 社の最先端SoCを搭載しています。これにより、モニタリングタスクを直接、効率的かつ柔軟に実行することが可能となります。

主な特長:

  • 複数ストリームを設定可能
  • ハードウェアアクセラレーションによるエンコードとイベント記録により、鮮明な画像と迅速な分析を実現

すべてのモデルはブラウザ上のWebフロントエンドで簡単に設定可能

柔軟なラインアップ:uEye Liveシリーズは、業界標準(29×29 mm)のハウジングモデルと、自社機器に組み込みやすいシングルボードモデルの両方をラインアップしています。

今春発売予定:IP69K規格認定ハウジングとPoEを搭載した「uEye SFA」は、過酷な環境下でも信頼できるモニタリングを目的として設計されています。開発用サンプルについては、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。