レンズ付きuEyeカメラ、画像処理機能付きタブレット、RTSPアイコン表示

モニタリングカメラ

「ワンデバイス・ソリューション」としてのプロセスモニタリング

モニタリングと検査は、産業プロセスの自動化を成功させるための鍵となります。高度なセンサーを搭載した最新のカメラ技術は、さまざまな状況を24時間体制で記録し、厳しい環境下でも高品質なビデオストリームを提供します。IDSは業界に特化した専門知識を活かし、モニタリングカメラにより、24時間365日稼働の産業プロセスのモニタリングと視覚化を容易に実現できる一体型ソリューションを提供しています。

産業プロセスモニタリング用のモニタリングカメラ

産業用モニタリングへの新しいアプローチ:当社のモニタリングカメラは、スタンドアローン操作で信頼性の高い、高解像度のプロセスモニタリングを可能にします。ビデオストリーミング、ハードウェアアクセラレーションによるビデオエンコーディング、イベントベースの録画など、さまざまな機能をご利用いただけます。個別に設定可能な複数の並列ストリームにより、ライブモニタリング、事後分析、システム統合に汎用性と効率性を提供します。

uEye SCP モニタリングカメラの製品画像。

uEye SCP

産業用標準フォーマットのモニタリングカメラ

  • ハウジングカメラ:業界標準のフォーマット:29 x 29 mm
  • Cマウントレンズ用
  • ねじ込み式コネクター
uEye SLE モニタリングカメラの製品画像。

uEye SLE

モニタリングカメラ:省スペースとコスト最適化

  • シングルボードカメラ:組み込みシステムに最適
  • Cマウント、Sマウント、レンズホルダーなしで利用可能
  • ネットワークコネクタボードを取り外した省スペースオプションも可能
uEye SFA モニタリングカメラの製品イメージ

uEye SFA

最高保護等級を備えたモニタリングカメラ

  • 防塵・高圧水対応のIP69K認証ハウジング
  • ねじ固定式コネクタ
  • PoE対応により、最大100mの単一ケーブルでデータ通信と電源供給が可能

「プロセスやコンポーネントを常にモニタリングしたいだけですか?それならば、uEye Liveの出番です。コンシューマー向けモデルとは異なり、当社の製品は品質、予備部品の調達、長期供給、標準化されたインターフェースの面で優れています。」

— Marcus Rembold、IDSプロダクトマネージャー エッジビジョン、レンズ&アクセサリー —
Marcus Rembold, IDS プロダクトマネージャー エッジビジョン、レンズ&アクセサリー

モニタリングカメラの用途

ライブ・ストリーミング

当社のモニタリングカメラは、現場で人が監視できないプロセスを途切れることなくライブビューで表示します。高画質により、細かい部分まで分析し、正確な結論を出すことができます。これにより、機械の摩耗や損傷をモニタリングしたり、自動化された物流システムでロボットの視点を採用することが可能になります。uEye Liveカメラは、飛行場やコンテナ港の業務や物流センターの業務を一元的にモニタリングするなどの用途にも役立ちます。

A uEye Live Monitoring カメラがベルトコンベアをモニタリングしている様子。

イベントレコーダー

モニタリングカメラは、ビデオシーケンスをオンデマンドで柔軟に再生することができます。カメラのメモリにイベントベースで録画することで、事象の直前の数秒間を再生することができ、「過去を見る」ことができます。この機能は問題を再現するのに最適です。組織は迅速に対応し、プロセスを最適化するために正確な結論を導くことができます。