受注開始:IMX900搭載 uEye SCP(ファームウェア1.3)
プロセスモニタリングにおける、さらなる高精度と安全性
Pregius Sシリーズのグローバルシャッターセンサー、Sony IMX900を搭載したuEye SCPが、量産品としてご注文いただけるようになりました。本カメラはuEye Liveモニタリング製品群を拡充するもので、最新のuEye Liveファームウェア version 1.3を標準搭載しています。
ファームウェア1.3では、すべてのuEye Liveモニタリングカメラにおいて、セキュリティと使いやすさを大きく向上させる新機能が追加されています。従来のRTSPに加え、新たにRTSPSにも対応しました。映像データはSecure RTPを用いて暗号化・伝送されるため、ネットワーク上でも安全なストリーミングが可能です。録画した映像シーケンスは、事前にダウンロードすることなく、Webフロントエンド上で直接再生できるようになりました。さらに、すべてのカメラ設定を一つのパラメータセットとして保存・エクスポートし、他のカメラへ転送することが可能になりました。これにより、既存アプリケーションの設定をバックアップし、新しいカメラを迅速に立ち上げることができます。
Sony IMX900搭載の新モデルをぜひご注文ください。既存カメラのファームウェアは無償でアップデート可能です。安全なデータ伝送、効率的な解析、そして再現性の高い設定管理をご活用ください。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。