このコンパクトなuEye SCPカメラは、uEye Liveシリーズの一員で、モニタリング用途向けに特別に設計されています。ストリーミング(MJPEG、H264)に加え、カメラメモリへのイベントベース録画も可能です。Ambarellaの特別なSoCを搭載し、ISPとオート機能により、優れた画質を実現します。このカメラは、RTSPまたはHTTP経由で、フルHD解像度で最大30フレーム/秒(1920x1080@30fps)の3つの並列ストリームを提供します。
Sony Pregius シリーズの IMX900 グローバルシャッター センサーは、解像度 3.15 MPと光の入射角依存性の改善を実現しています。これにより、斜めから光が入射する場合でも安定したクリアな画像が得られます。
小型の グローバルシャッター センサー領域にもかかわらず、高い光感度で優れた性能を発揮し、様々な照明環境下においても信頼性の高い結果を提供します。動く物体の歪みのない撮影が可能なため、機械や設備で高速プロセスをモニタリングする用途に特に適しています。
産業用途に最適な設計で、サイズはわずか29 × 29 × 29 mm、完全に密閉されたハウジングを備え、ねじ込み式のRJ45コネクターを採用しています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SCP |
| プロトコル |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 圧縮 |
MJPEG, H.264
|
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX900 |
| 解像度 (h x v) | 2048 x 1536 |
| 光学面積 | 4.608 mm x 3.456 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/3.1" |
| 解像度 | 3.15 MP |
| 画素サイズ | 2.25 µm |
| HDR モード | モノクロ: QuadHDR, カラー: いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA