新しいuEye SFA:厳しい環境下でも安定したライブモニタリングを実現
過酷な環境に対応する堅牢なモニタリングカメラ
新しいuEye SFAは、過酷な環境向けに設計された高耐久カメラとして、IDSのuEye Live Monitoringシリーズを拡充します。IP69K準拠のハウジングにより、防塵性および高圧洗浄水に対する高い保護性能を実現し、ねじ固定式コネクタによって優れた運用信頼性を確保します。Power over Ethernet(PoE)により、最長100mまで1本のケーブルでデータ通信と電力供給を同時に行うことができます。
8メガピクセルのSony STARVIS 2 IMX678センサーを搭載し、低照度環境や薄暮時でも優れた画質を提供します。
他のuEye Liveカメラと同様に、単体運用に対応しており、ビデオストリーミング、ハードウェアアクセラレーションによるエンコード、イベントベース録画機能を備えています。複数のストリームを個別に設定できるため、産業プロセスモニタリングにおいて高い柔軟性を発揮します。
厳しい環境下でも信頼性の高いライブモニタリングを実現する堅牢なカメラをお探しですか?
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。