IDS、uEye SLE モニタリングカメラをリリース
シングルボードカメラがプロセスモニタリング用の uEye Live シリーズを拡充
新しい uEye Live シリーズのカメラは、モニタリングとストリーミングに加え、カメラメモリへイベントベースのビデオシーケンスの録画が可能です。最初のハウジングバリエーションは今年の初めから注目を集めておりましたが、このたび、カメラファミリーがさらに充実しました。45 x 45 mmのコンパクトなuEye SLEは、機械・装置メーカー向けに開発されたシングルボードカメラです。大量生産に最適で、レンズマウントなし、CマウントまたはSマウント付きからお選びいただけます。後者は回路基板を保護するだけでなく、追加のねじ止めポイントも提供します、組み込みシステムにぴったりです。
オプションの RJ45 インターフェースボードを使用すると、さらに柔軟性が高まります。フレキシブルケーブルで接続できるため、お客様独自のハウジングコンセプトに合わせて、センサーやコネクターの配置を最適な位置に調整することができます。プロセスモニタリングはこのように簡単、迅速、柔軟に導入することができます。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。