解像度5MP、保護等級IP69Kのビデオストリーミング
IDS NXT osloがAI製品ラインナップを拡大
インテリジェント、頑丈、多用途 - 新しいIDS NXT osloにより、当社は高性能AIカメラのラインナップをさらに拡大します。このモデルは、人工知能と完璧な画質、ビデオストリーミングおよび録画機能を、コンパクトな産業用グレードのハウジングに組み込んでいます。また、IP69K 規格に準拠し、粉塵や高圧水の侵入に対する最高レベルの保護性能を備えています。
この新しいカメラの核となるのは、IDS NXT malibu で既におなじみの Ambarella 社のチップです。このチップは、5MPセンサー解像度(H.264、MJPEG)で25フレーム/秒を超える圧縮動画ストリームを可能にします。出力はRTSPプロトコルを介して任意のエンドデバイスに直接行われます。分析や視覚化のために追加のPCを経由する必要はありません。これにより、AIベースのオーバーレイを含むライブ画像が必要なアプリケーションに最適なカメラとなります。
また、ISP(イメージシグナルプロセッサー)が内蔵されているため、明るさ、レンズの歪み、色補正などの自動機能も利用できます。光に敏感な onsemi AR0521 センサーと組み合わせることで、厳しい照明条件下でも優れた画質を保証します。
「IDS NXT oslo はリアルタイム分析だけでなく、直接ストリーミングや録画も可能な、汎用性の高い AI カメラです。IP69K 規格の頑丈なハウジングと M12 コネクターにより、非常に過酷な産業環境や農業環境でも信頼性の高い動作を保証します」と、IDS の 3D & Vision Software プロダクトオーナー、Patrick Schick は述べています。なお、このモデルはすでに量産を開始しており、ご購入いただけます。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。