ジェット噴流がIDS NXTオスロカメラに直撃

AIがストリーミングと堅牢性を満たす

IP69K保護等級のIDS NXT osloがIDS AI シリーズをさらに拡充

IDS Imaging Development Systems GmbHは、新しいIDS NXT osloにより、高性能AIカメラのラインナップを体系的に拡充します。このモデルは人工知能と最高の画質、ビデオストリーミングおよび録画機能を、コンパクトな産業用グレードのハウジングに組み込んでいます。IP69K 規格に準拠し、粉塵や高圧水の侵入に対する最高レベルの保護性能を備えています。

この新カメラの要となるのは、姉妹モデルであるIDS NXT malibuでもおなじみのAmbarellaのチップです。このチップにより、5MPセンサーの解像度で毎秒25フレーム以上の圧縮ビデオストリーム(H.264、MJPEG)が可能になります。出力はRTSPプロトコルを介して任意のエンド・デバイスに直接行われます。分析や視覚化のために追加のPCを経由する必要はありません。このため、AIベースのオーバーレイを含むライブ画像を必要とするアプリケーションに最適なカメラとなっている。

内蔵のISP(イメージシグナルプロセッサー)により、明るさやレンズの歪み、色補正などの自動機能も利用できます。光感度の高いonsemi AR0521センサーと組み合わせることで、厳しい照明条件下でも優れた画質を保証します。

「IDS NXT oslo は、リアルタイム分析だけでなく、直接ストリーミングや録画も可能な多機能AIカメラです。M12 コネクタを含む堅牢な IP69K ハウジングにより、過酷な産業環境や農業環境でも信頼性の高い動作を保証します」と、IDS の 3D & Vision Software プロダクトオーナー、Patrick Schick は説明しています。

IDS NXT完全AIシステムの一部として、IDS NXT osloはハードウェアからソフトウェアまで、完璧にマッチするコンポーネントも提供しています。ユーザーはディープラーニング、画像処理、プログラミングに関する専門知識は一切必要ありません。なお、このモデルはすでに量産を開始しており、ご購入いただけます。

詳細情報はこちら: www.ids-nxt.jp

画像 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

ジェット噴流がIDS NXTオスロカメラに直撃
IDS NXT oslo:解像度5MP、保護等級IP69Kのビデオストリーミング。
IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。

ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 1,12MB

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。