個別仕様の産業用カメラ - お客様のご要望に適格に合わせたカスタマイズ
IDSは、幅広いアプリケーションに対応する柔軟なカスタマイズ製品を提供しています
特定の技術要件、特殊な環境条件、または企業のコーポレートデザインに合わせたカメラのご要望など、産業企業が直面する多様なニーズに対応するためには、標準製品だけでは不十分なこともあります。IDS Imaging Development Systems GmbHは、このようなニーズに対応するため、カスタムメイドの産業用カメラを提供しています。その範囲は、ロゴの刻印やソフトウェアのカスタマイズといった基本的な変更から、特定のアプリケーション、使用環境、お客様の企業ブランドに合わせたまったく新しいデザインまで多岐にわたります。
「当社は、お客様のニーズにぴったり合った特別かつ効率的なカメラソリューションを提供します」と、カスタムソリューションプロジェクトマネージャーのMoritz Fuchsは説明します。「ハードウェアとソフトウェア開発における豊富な経験を生かし、初期段階のアイデアから最終的な導入まで、包括的なアドバイスと技術サポートでプロジェクトをサポートします。」
効率的、柔軟、そして高い信頼性
開発工数を最小限に抑えることで、企業は時間、コスト、および社内リソースを節約できます。既存のシリーズ製品のハードウェアおよびソフトウェアの変更は、迅速かつ容易に行うことができます。最高の製造基準「Made in Germany」および認証取得済みのプロセスにより、カスタマイズされた産業用カメラの品質を保証します。さらに、ソリューションの持続可能な設計により、長期的な安定供給と高い計画性が実現します。
アップグレード、あるいは新規開発
ハードウェアのカスタマイズでもソフトウェアのカスタマイズでも、当社の標準ソリューションはお客様独自のシステムへと形を変えます。カスタマイズ製品の例としては、個別設計、専用フロントおよびレンズマウント、お客様指定のプレフォーカスなどが挙げられます。ソフトウェアに関しては、ホワイトラベル、プリセット設定、品質保証契約も承っております。「カメラを当社のレンズチェンジャーに個別に合わせるカスタマイズは、機能面、コスト効率、パートナーシップの観点から、シンプルかつスムーズに実施されました」と、IDSが開発したソリューションの取り組みについて、Anton Paar GmbHの研究開発部門であるDr. Christian Moitziは述べています。IDSは、特に要件の厳しいプロジェクト向けに、完全新規のカメラシステムの開発・製造も手掛けており、実現可能性分析、システム統合支援、アプリケーション特化トレーニングなども提供しています。これにより、カメラは自動化、医療技術、農業技術、輸送・物流分野など、あらゆる分野で完全に一体化したコンポーネントとなります。
1台から個別にカスタマイズ
IDSは、カスタマイズされたIDS は、小ロットでカスタマイズが求められる用途向けに、モジュール式の uEye ACP システムも提供しています。センサーボード、レンズマウント、コネクターなどの標準部品を自由に組み合わせることで、1 台からでも柔軟にカスタマイズが可能になります。プロトタイプ開発から量産まで、カスタマイズ性の高いカメラをご利用いただけます。
カスタマイズソリューションに関する詳細情報は、以下の専用ページからご覧ください。
10年以上にわたり、プレスリリースやアプリケーションレポートを作成し、企業トピックや技術的な製品コミュニケーションを専門知識をもって設計しています。常に真実性と明快さを重視したアプローチを貫き、戦略的なB2Bコミュニケーションにおける豊富な経験により、的確なメッセージを構築し、信頼性の高い技術的コンテンツを提供します。
ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 3,07 MB
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。