白い背景に配された様々なカスタマイズされた産業用カメラ。

カスタマイズソリューション: お客様の用途に最適化された産業用カメラ

産業用カメラメーカーとして、IDSはさまざまな画像処理用途に対応するカスタマイズと特注ソリューションを提供しています。標準製品では要件を満たせない場合、お客様のニーズに合わせて最適化した特注モデルを開発・製造いたします。対応可能なカスタマイズは、筐体デザインや専用構成、ホワイトラベル対応やコネクター構成の変更から、電子回路、ソフトウェア、光学系の改良まで多岐にわたります。特殊な使用環境、高度な性能要件、あるいは複雑なシステム統合が必要な場合でも、お客様のプロジェクトに100%適したカメラをご提供いたします。

さまざまなタイプやサイズのボードレベルカメラを並べて配置。
緑色の背景に、フレキシブルなリボンケーブルでセンサーボードに接続された丸い回路基板。

カスタマイズされたカメラ - ご要望に応じて特別に、できる限り効率的に

ハードウェアとソフトウェアの開発における長年の経験と、様々なお客様のプロジェクトを成功に導いた実績を活かし、当社はカスタマイズされた産業用カメラを提供しています。その基本原則は、必要なカスタマイズは最大限に、それ以外は最小限に抑えることです。

当社の経験豊富なエンジニアリングチームが、初期構想から最終的な導入まで、包括的なアドバイスと技術サポートでバックアップいたします。お客様と共に要件を分析し、効率的かつ信頼性が高く、将来性も考慮したソリューションをシステムにシームレスに統合できるように構築します。

ゴールまで効率的に

開発工数を最小限に抑えることで、時間、コスト、社内リソースを節約できます。

シンプルなカスタマイズ

ハードウェア、ソフトウェアを問わず、当社の標準製品を迅速かつ簡単にカスタマイズいたします。

「Made in Germany」の高品質

高い製造基準と認定を受けたプロセスにより、カスタマイズされた産業用カメラの品質を保証します。

長期利用可能

当社のソリューションは、将来にわたって持続可能性と供給性を確保するように設計されており、プロジェクトの計画に高い信頼性をもたらします。

アップグレードかリスタートか?
ご要望に応じて開発いたします。

アップグレード:当社のシリーズ製品をお客様のご要望に応じてカスタマイズ

ハードウェアやソフトウェアの調整により、標準のソリューションをカスタマイズしたシステムに変えます。これにより、標準製品がお客様のご要望にぴったり合ったモデルに変わります。

一般的なカスタマイズハードウェア

個別:ロゴ入り産業用カメラ、その上にカラーハウジング付きカメラ。

独自のデザイン
ロゴの刻印からハウジングの色まで、カメラのデザインをお客様のアイデアに合わせてカスタマイズいたします。

白背景の産業用カメラ、レンズホルダー付き。

フロントとレンズマウントのカスタマイズ
カメラのフロントを、要件に応じてカスタマイズします。例えば、CマウントからCSマウント、またはSマウントへの変更が可能です。

白背景の工業用カメラ、レンズ付き。

カメラのプレフォーカス調整
カメラは、納品前にご希望の焦点位置に正確に設定されます。CマウントまたはSマウントのレンズに対応しています。

ソフトウェアのカスタマイズ例

PC画面には、個別ソフトウェアインターフェースを備えた回路基板の設計が表示されています。

ブランディングのカスタマイズ
カメラはお客様の製品として表示され、IDS は製造元として認識されません。(ホワイトラベル)

コンピューターの画面に、最新のストリーミングコンテンツを掲載したiOSのウェブサイトが表示されています。

プリセットの設定
IP アドレスなどのパラメータが事前にプログラムされており、すぐに使用できます。

緑地に白い数字列、現在のソフトウェアバージョン 1.1 を強調表示

品質保証契約
カメラとファームウェアは、お客様が同一バージョンでの製品を必要とする限り、指定された状態で提供されます。

カテゴリ

カスタマイズソリューションの例

デザイン

ロゴ印刷、ホワイトラベル対応、カスタムハウジング設計

光学・機構設計

フロント部およびレンズマウントの調整、ならびにカスタムプリフォーカス対応

電子回路

回路、電子部品、および電子機能の変更

インターフェース

カスタムコネクター、端子、およびシステム統合ソリューション

ソフトウェア

ファームウェアのカスタマイズ、専用機能、ユーザーインターフェース、および各種設定

一貫開発

実現可能性調査から量産まで対応するカスタムカメラソリューション

リスタート:お客様独自のカメラを実現

当社は、お客様のアプリケーションシナリオ向けに正確にカスタマイズされたハードウェアおよびソフトウェアソリューションを開発、製造しています。ご要望に応じて、実現可能性分析、システム統合のサポート、および全般的なトレーニングやアプリケーション固有のトレーニングを提供いたします。

デザイン、エレクトロニクス、機能の個別カスタマイズ

ログインボタンにマウスポインターを置く。

ソフトウェア設計の柔軟なカスタマイズ
お客様のアイデアに基づいて、技術的および視覚的な観点から機能やユーザーインターフェースを設計いたします。

柔軟なフラットケーブルを介してセンサープレートに接続された円形のプリント基板

デザインの変更
ハウジングでも回路基板でも、お客様の設置状況に合わせて形状や構造を正確にカスタマイズいたします。

プラグの異なる2台の小型ボードレベルカメラの詳細図。

コネクター構成のカスタマイズ
コネクターのタイプを、ご要望に応じてお選びください。お客様のカメラにシームレスに統合いたします。

中央にQRコードを配した緑色のボードカメラ。

電子部品のカスタマイズ
特別な要件に合わせて、回路や部品をカスタマイズいたします。

標準化されたプロジェクトプロセス
当社はカスタマイズプロジェクトに関するお問い合わせを、初期構想から量産まで、確立された実績のあるプロセスで対応しています。

調和のとれた仕様
当社営業部門、プロジェクト管理部門、開発部門がお客様と協力し、カスタマイズされたソリューションを開発します。開発工数、スケジュール、コストなど、調和のとれた仕様を実現することを目指します。

開発段階とプロトタイプ製作
注文をいただき次第、開発を開始し、計画されたソリューションを検証するための機能的なプロトタイプを製作します。

お客様の承認
製作したプロトタイプはお客様と共にテストし、検証します。変更依頼は、最終設計に適切に反映されます。

量産および納品開始
承認後、正確にカスタマイズされた「すぐに使用可能」なソリューションの量産を開始するための準備を進めます。

IDS プロジェクトマネージャー カスタマイズソリューション担当 Phillip Schissler

「カスタマイズされた画像処理技術は、対話を通じて生まれます。お客様が本当に必要とするものを開発し、そのすべての過程をお手伝いいたします。」

— Phillip Schissler - プロジェクトマネージャー カスタマイズソリューション —

カスタマイズ・カメラのお問い合わせ

uEye ACP モジュール式カメラ - すばやく、簡単に設定できます

uEye ACP シリーズは、綿密に考え抜かれたモジュール式システムに基づいています。センサーボードやコネクター、レンズホルダーは標準モジュールとして設計されており、自由に組み合わせることができます。これにより、カメラの構成に最大限の柔軟性が実現します。

評価。開発。カスタマイズ。

カスタマイズソリューションを生み出す出発点となるイノベーション

IDSは、産業用画像処理向けの新技術やシステムコンセプトの探求を継続しています。選定されたプロジェクトは評価プラットフォームとして提供され、開発者やOEMが新たなアプローチを検証し、将来の開発を加速させることができます。