IDS、Sony STARVIS 2センサー搭載の堅牢な産業用カメララインアップを拡充
厳しい照明条件下でも高画質を実現するIP69K対応uEye FAモデル
生産設備が高圧洗浄される環境や粉塵の多い現場、あるいは氷点下の環境で使用される場合には、特に高い耐久性を備えたマシンビジョンソリューションが求められます。IDS Imaging Development Systems GmbHのuEye FAシリーズは、このような過酷な環境向けに特別に設計されており、IP69K保護等級に対応しています。Sony STARVIS 2ローリングシャッターセンサーを搭載した新モデルがラインアップに追加され、2~12.5メガピクセルまでの解像度に対応します。また、厳しい照明条件下でも優れた画質を実現します。
これにより、製造自動化から品質検査まで、さまざまな照明環境下の幅広い産業用途に対応する高性能カメラを提供します。新モデルには、IMX662(2 MP)、IMX664(4 MP)、IMX675(5 MP)、IMX678(8 MP)、IMX676(12.5 MP)の各センサーバリエーションが採用されています。いずれのモデルもGigE Vision規格に準拠しており、既存システムへの統合が容易です。
Sony STARVIS 2センサーは、近赤外線(NIR)領域まで対応する優れた感度、極めて低いノイズ性能、そしてダイナミックレンジを拡張するClear HDR機能を備えている点が特長です。これにより、厳しい環境条件下でも細部まで鮮明でシャープな画像を取得できます。さらに、非同期露光トリガー機能により、これらのセンサーは産業用途に最適な性能を発揮します。
カメラハードウェア自体も産業用途を前提として設計されています。IP69K対応のハウジング、レンズチューブ、および専用ケーブルを採用することで、高圧洗浄環境や重度の汚染環境、さらには-20℃の低温環境下でも安定した動作を実現します。
「堅牢なハードウェアと最先端のセンサー技術を組み合わせることで、厳しい環境下でも高精度な画像解析が可能になります」と、IDSのプロダクトマネジメント責任者であるAlexander Klingnerは説明します。「これは、過酷な産業環境においても安定性と信頼性の高いプロセスを実現する基盤となります。」
今回のuEye FAシリーズの拡充により、IDSは堅牢な産業用カメラ製品群をさらに強化し、ファクトリーオートメーション向けの高性能モデルの選択肢を拡大します。
画像: (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。
ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 1,93 MB
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。