uEye FA ファクトリーオートメーションに最適
PoE対応の堅牢で耐久性に優れた産業用カメラ
uEye FA産業用カメラは、過酷な環境でも耐えることができます。IP69K保護等級とレンズチューブにより、汚れ、ほこり、高圧水から最適に保護されています。拡張温度範囲に対応した電子部品を採用したこの堅牢なカメラは、-20℃までの低温環境下での使用にも適しています。ギガビットイーサネットインターフェースを搭載し、高速データ伝送(1Gbps)を実現。Power-over-Ethernet(PoE)に対応し、単一のケーブルで効率的な電源供給が可能のため、配線コストを削減できます。内部メモリと豊富なアクセサリーにより、マルチカメラシステムやファクトリーオートメーションの厳しい要件に最適です。ピクセル事前処理、LUT、ガンマ補正などの内部カメラ機能により、必要な計算処理を最小限に抑えます。
GigE Vision 規格
Power-Over-Ethernet(GigE)
3年間保証
保護等級 IP69K
カメラでの画像前処理
堅牢ゆえに長持ち
IP69Kの優れた耐久性
レンズチューブ付きカメラハウジングとねじ止め式コネクター(X コーディング付き 8 ピン M12 プラグおよび 8 ピン Binder プラグ)は、保護等級 IP69K の要件を満たしています。uEye FA産業用カメラシリーズのモデルは、過酷な環境下でも汚れ、ほこり、高圧水から最適に保護されています。
フル 1 Gbps の GigE 伝送速度
1 本のケーブルで 100 m まで対応
uEye FAカメラは 12~24 V、または独立したPoE(Power-over-Ethernet)セットアップで動作できます。Power-over-Ethernet により最大 100 m まで 1 本のケーブルで動作でき、実用的です。
It‘s so easy!
プラグアンドプレイ方式
カメラは自動的にシステムで検出され、すぐに使用できるようになります。カメラを購入し、接続して、画像を取得する、それだけです。
「uEye FAは、過酷な環境に最適なカメラです。堅牢なIP69K保護等級、高速GigEデータ伝送、PoE(Power over Ethernet)に対応し、ファクトリーオートメーションに最適です。」
GigE Vision を使用したファクトリーオートメーションの活用例
工場やプロセスの自動化
カメラはモニタリング、制御、調整、最適化システムに使用され、位置特定や選定作業に役立っています。
プロセス管理
カメラはプロセスにおける材料の供給をチェックし、製品の中間検査や最終検査などに使用されます。
機械工学
生産ラインでの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスを保証します。
物流
カメラは、パレットの積み下ろし、仕分け作業、自律走行車など、物流分野では欠かせない存在です。
印刷
IDSカメラは色や位置の確認を行い、包装材、ラベル、新聞印刷などでの完璧な印刷画像を実現します。
uEye FA産業用カメラに関するお客様の声
「最適化された制御、パラメータ設定、診断機能により、農業用途においても高画質と信頼性の高いパフォーマンスを確保できます。」
— Karevo GmbH 共同創業者兼代表取締役、Benedikt Keßler —